Schneider-Electric
 
A9N21490 Bild- myse
A9N21490
ProDis - earth leakage add-on block - Vigi TG40 - 3P + N - 25A - 30mA
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prodis
Produkt- oder Komponententyp Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts Vigi TG40
Beschreibung der Pole 3P + N
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 25 A
Netzwerktyp AC
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ AC
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System Gruppeneingang
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 400 V AC 50 Hz Leiter - Leiter
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V AC 50 Hz entspricht EN 61009-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN 61009-1
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter Mit Schrauben
9-mm-Raster 6
Höhe 82 mm
Breite 54 mm
Tiefe 70 mm
Produktgewicht 210 g
Farbe Weiß
Anschlüsse - Klemmen Kabel vorgeschaltet0,75…16 mm² fest
Kabel vorgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 13 mm
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm
Montage
Normen IEC 60947-2
EN 61009-1
EN 61009-2-1
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN 61009-1
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 10,5 cm
VPE 1 Länge 11,5 cm
VPE 1 Gewicht 245 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen